Load bearing small straw bale wall.

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
Specifikim
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSBW_08
  • Familja e produkteveStraw load-bearing wall
  • Grupi i produkteveLoad-bearing wall of small straw bales.
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2020-09-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2500
  • Gjerësia (mm)5000
  • Thellësia (mm)538
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStraw
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
  • Weight Net (kg)217
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Të tjera