10-Person Office Trailer
VAC

10-Person Office Trailer

10-Person Office Trailer
Specifikim
  • Only available for French market. Please contact the manufacturer for more information.
Specifikime teknike
  • Referencë unikebase-bureau-10
  • Familja e produkteveBase vie autonome VAC
  • Grupi i produkteveBase vie bureau
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2800
  • Gjerësia (mm)2350
  • Thellësia (mm)7350
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorInsulation
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)2170
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_40_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimService vehicles
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 63 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUtility Vehicles
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit