Vanachai Wood Flooring VV10201

Vanachai Wood Flooring VV10201

HDF floor plank covered with natural wood veneer in White Birch pattern

Specifikime teknike
  • Referencë unikeVanachai_Wood_Flooring_VV10201
  • Familja e produkteveFloor Plank
  • Grupi i produkteveHDF Wood Floor Covering Veneer
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2021-09-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1205
  • Gjerësia (mm)125
  • Thellësia (mm)12
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
  • Weight Net (kg)1.53
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDysheme - Dysheme druri

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit