Vanachai Wood Based Panel OSB2-E2
Vanachai Wood Based Panel OSB2-E2
Vanachai Wood Based Panel OSB2-E2
Vanachai Wood Based Panel OSB2-E2
Vanachai Wood Based Panel OSB2-E2
Vanachai Wood Based Panel OSB2-E2

    Vanachai Wood Based Panel OSB2-E2

    OSB : Oriented Strand Board  

    Plywood for Interior

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeVanachai_Wood_Based_Panel_OSB2-E2
    • Familja e produkteveWood
    • Grupi i produkteveBased Panel
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2021-10-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2440
    • Gjerësia (mm)1220
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Dru

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Tajlandë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit