Lastennaulakko N100 900

Lastennaulakko N100 900

Valmistus Nokian Vaneritarvike Oy valmistaa turvallisia, kestäviä ja innovatiivisia päiväkotikalusteita. Oma mallisto, kestävät materiaalit ja laadukas puusepäntyö takaavat kilpailukykyisen ratkaisun laajalle asiakas- ja suunnittelijakunnalle. Kalustemallisto Vuosien myötä kalustemallisto on muodostunut myös muotoilultaan yhtenäiseksi tuoteperheeksi. Mallistoomme kuuluvat kolme erilaista kaappisänkyä, välikaapit, patjakaapit, kaksi erilaista naulakkomallia, kenkätelineet ja seinään kiinnitettävät hoitopöydät. Suunnittelu Alusta alkaen päiväkotikalusteiden suunnittelun perustana on ollut erityisesti turvallisuusnäkökohdat sekä hoitohenkilökunnalta saatu palaute. Tämä on auttanut meitä kehittämään toimivat ja ergonomiset ratkaisut päiväkotien kalustamiseen. Kaappisänkyjen valmistuksessa on huomioitu julkistentilojen kerrossänkyjä koskevan standardin SFS-EN 13453-1 turvallisuus-, lujuus-, ja kestävyysvaatimuksia.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7501F
  • Familja e produktevePäiväkotikalusteet
  • Grupi i produkteveNaulakko
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-04-02
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)1520
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)430
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Rajoni i disponueshëm

Europe
Finlandë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit