Shoe Rack KT 300 605x1100

Shoe Rack KT 300 605x1100

Nokian Vaneritarvike manufactures safe, sustainable and innovative furniture for kindergarten. Their collection includes durable materials and high quality joinery ensures a competitive solution for wide range of customers and designers. Over the years the furniture collection has formed an uni!ed product family. The range includes cabinet beds, boxes, coat racks and wall-mounted tables. From the very beginning the design intention has been safety, security considerations and valuable feedback from the nursing staff. This has helped Vaneritarvike to develop functional and ergonomic furnishing solutions for day-care centers.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7512
  • Familja e produkteveKindergarten Furniture
  • Grupi i produkteveShoe rack
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-04-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1100
  • Gjerësia (mm)605
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Rajoni i disponueshëm

Europe
Finlandë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit