Decor side 850x325x16mm

Decor side 850x325x16mm

Decor side 850x325x16mm ash veneer

Specifikim
  • 3582 Decor side 850x325x16mm ash veneer, single finish

Specifikime teknike
  • Referencë unikeDecor-side-850x325x16-mm
  • Familja e produkteveVedum
  • Grupi i produktevePanel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-03-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)850
  • Gjerësia (mm)325
  • Thellësia (mm)16
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Materiali dytësorBord MDF
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Të tjera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Suedi