Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 915 door, single finish

    Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Specifikim
    • 67291080 67291018 67291019 67291020 672919299 67291220 672919099 67291629 A67291080 A67291018 A67291019 A67291020 A672919299 A67291220 A672919099 A67291629 Free 915, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-915-door-single-finish
    • Familja e produkteveVedum
    • Grupi i produkteveBathroom cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)606
    • Gjerësia (mm)915
    • Thellësia (mm)480
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Materiali dytësorPorcelani
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Norvegji
    Suedi