Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 530 drawers, single finish

    Mezzo Frame 530, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikim
    • 66011020 66011020P 66011020PU 66011020U 660119299 660119299P 660119299PU 660119299U Mezzo Frame 530, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-530-drawers-single-finish
    • Familja e produkteveVedum
    • Grupi i produkteveBathroom cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)608
    • Gjerësia (mm)530
    • Thellësia (mm)405
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Materiali dytësorPorcelani
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Norvegji
    Suedi