Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish

    Flow 1000, bathroom cabinet with washbasin and one drawer.

    Specifikim
    • 82720010 82720010U 82721010 82721010U 82722010 82722010U 82723010 82723010U 82729010 82729010U Flow 1000, bathroom cabinet with washbasin and one drawer.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1000-1-drawer-single-finish
    • Familja e produkteveVedum
    • Grupi i produkteveBathroom cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)357
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)525
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Materiali dytësorComposite
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit