High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm

High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm

High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm

Specifikim
  • 2600640 High cabinet height 2100mm with four shelves and three wire trays 400mm, single finish

Specifikime teknike
  • Referencë unikeLinen-cabinet-with-four-shelves-three-wire-trays-2100mm-400mm
  • Familja e produkteveVedum
  • Grupi i produkteveHigh Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2100
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)580
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Materiali dytësorBord MDF
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit