Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikim
    • 67411020 67411020P 67411020PU 67411020U 674119299 674119299P 674119299PU 674119299U Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Familja e produkteveVedum
    • Grupi i produkteveBathroom cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)608
    • Gjerësia (mm)630
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Materiali dytësorPorcelani
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText