Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 930 drawers, single finish

    Mezzo 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikim
    • 67421020 67421020P 67421020PU 67421020U 674219299 674219299P 674219299PU 674219299U Mezzo 930, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-930-drawers-single-finish
    • Familja e produkteveVedum
    • Grupi i produkteveBathroom cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)608
    • Gjerësia (mm)930
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Materiali dytësorPorcelani
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe