Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikim
    • 66021020 66021020P 66021020PU 66021020U 660219299 660219299P 660219299PU 660219299U Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Familja e produkteveVedum
    • Grupi i produkteveBathroom cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)608
    • Gjerësia (mm)630
    • Thellësia (mm)440
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Materiali dytësorPorcelani
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationMobilje
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Norvegji
    Suedi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText