Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

Specifikim
  • 5250505000 Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeMirror-Cabinet-Basic-500-single-finish
  • Familja e produkteveVedum
  • Grupi i produkteveMirror Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)640
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXhami pasqyre
  • Materiali dytësorChipboard
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationMobilje
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units