Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600, single finish

Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Specifikim
  • 5250506000 Mirror Cabinet Basic 600 mm. White cabinet with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeMirror-Cabinet-Basic-600-single-finish
  • Familja e produkteveVedum
  • Grupi i produkteveMirror Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)640
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXhami pasqyre
  • Materiali dytësorChipboard
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationMobilje
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

Rajoni i disponueshëm

Europe