Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600, single finish

Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Specifikim
  • 52651001 52651002 52651901 52651902 Mirror Cabinet Grann 600mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves. The mirror is wider and higher than the cabinet.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeMirror-Cabinet-Grann-600-single-finish
  • Familja e produkteveVedum
  • Grupi i produkteveMirror Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-01-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)800
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXhami pasqyre
  • Materiali dytësorChipboard
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationMobilje
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units