Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Specifikim
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • Familja e produkteveVedum
    • Grupi i produkteveMirror Cabinet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)737
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXhami pasqyre
    • Materiali dytësorChipboard
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationMobilje
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe