Wood Alu Flags Window Type 5
VELFAC

Wood Alu Flags Window Type 5

5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)
VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeclass_flags_type5
  • Familja e produkteveVELFAC Classic
  • Grupi i produkteveClassic windows
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-04-22
  • Numri i botimit3
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorExtruded Aluminum
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Single Hung Windows
  • IFC classificationDritare
  • Kodi ETIMEC003536
  • Emri ETIMWindow (complete with frame)
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWindow units
  • OmniClass Number23-17 13 13
  • OmniClass TitleMetal Windows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit