VELFAC In Fixed window
VELFAC

VELFAC In Fixed window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeIn04_Fix
  • Familja e produkteveVELFAC In
  • Grupi i produkteveWindows and casement doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-05-26
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Korniza fikse
  • IFC classificationDritare
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716