VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

The window's exterior can be cleaned from inside, as the frame is inbound. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeIn34_TTBD
  • Familja e produkteveVELFAC In
  • Grupi i produkteveWindows and casement doors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-05-26
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Set dyersh
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715