VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
VELFAC Ribo - Revit family
    VELFAC

    VELFAC Ribo - Revit family

    VELFAC Ribo wood/aluminum is a plain and functional window for new build as well as ideal for renovating projects.

    The VELFAC Ribo wood/aluminum system consists of windows, casement doors, patio doors, sliding doors and entrance doors in wood/aluminum with a traditional frame-sash construction.

    VELFAC Ribo wood/aluminum entrance doors are suitable as entrance doors for private homes or as secondary entrance doors in commercial buildings. The doors match the design of the VELFAC 200 ENERGY and the VELFAC Ribo wood/aluminum window series.

    Specifikim
      • Outward opening windows and casement doors in wood/aluminium
      • Inward and outward opening patio and entrance doors in wood / aluminium
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 52mm triple or 32mm double glazing
      • The door is available in two versions:
        - The glazed entrance door can be divided into a few or many fields with different slats. The fields can be filled with glass or fillings.
        - The panel door is a traditional front door, where the door panel consists of an insulated and covered pine frame. The door can be delivered with or without profiling, most of which can be combined with glass cutouts in different shapes and sizes.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevelfac-ribo-wood-aluminium-revit-family
    • Familja e produkteveVELFAC Ribo Alu
    • Grupi i produkteveWindows and doors
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2022-09-15
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorExtruded Aluminum
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDritare - Single Hung Windows
    • IFC classificationDritare
    • Kodi ETIMEC003536
    • Emri ETIMWindow (complete with frame)
    • Emrin UNSPSCWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWindow units
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Andorra
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
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit