NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM NO/CONN.SET
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA4503
    • Familja e produkteveNIMBUS THERMOSTAAT
    • Grupi i produkteveShower Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)52
    • Gjerësia (mm)305
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.75
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower thermostatic water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets