NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Venlo

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT

    NIMBUS THERMOSTATIC SHOWER MIXER EXPOSED 150MM CHROME & KIT
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA5538
    • Familja e produkteveNIMBUS THERMOSTAAT
    • Grupi i produkteveShower
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)305
    • Thellësia (mm)79
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)3.096
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers