NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING TOILETKRAAN CHR 5L/MIN

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME 5L/MIN
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeF3047
    • Familja e produkteveNIMBUS II MESSING
    • Grupi i produkteveBasin Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)91
    • Gjerësia (mm)47
    • Thellësia (mm)128
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.62
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets