NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 CHAIN
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeF3051
    • Familja e produkteveNIMBUS II MESSING
    • Grupi i produkteveBasin Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)236
    • Gjerësia (mm)143
    • Thellësia (mm)159
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.228
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets