NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J200 CHAIN
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeF3053
    • Familja e produkteveNIMBUS II MESSING
    • Grupi i produkteveBasin Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)297
    • Gjerësia (mm)142
    • Thellësia (mm)229
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.222
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets