NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 120MM
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeF3056
    • Familja e produkteveNIMBUS II MESSING
    • Grupi i produkteveShower Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)47
    • Gjerësia (mm)158
    • Thellësia (mm)95
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.947
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets