NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP S200
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeF3063
    • Familja e produkteveNIMBUS II MESSING
    • Grupi i produkteveKitchen Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)162
    • Gjerësia (mm)192
    • Thellësia (mm)246
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.139
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets