NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME 63, 5 N/SPT
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeF3072
    • Familja e produkteveNIMBUS II MESSING
    • Grupi i produkteveShower Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)74
    • Gjerësia (mm)205
    • Thellësia (mm)86
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets