ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
    Vibia

    ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL

    The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
    Specifikim
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevibia-array-1810_ul-certificate
    • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
    • Grupi i produktevePendants
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-04
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC001743
    • Emri ETIMPendant luminaire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Kanadë
    Porto Riko
    Shtetet e Bashkuara