Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevibia-flat-5945
    • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
    • Grupi i produkteveFloor Lamps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)900
    • Gjerësia (mm)640
    • Thellësia (mm)760
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)15.25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa South America Oceania