NORTH 5664 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5664 Design by Arik Levy

3.8 nga 5 yje3.8(10 vlerësime)
North pendant light designed by Arik Levy. A lacquered aluminum shade with a white interior holds the LED light source while suspended by a black cable. A round steel canopy matches the finish of the shade. Available in charcoal gray, matte beige or matte white lacquer.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-north-5664_ul-certificate
  • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
  • Grupi i produktevePendants
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-30
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (inçet)23.5
  • Thellësisë (inçet)23.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Pesha Net (Lbs)6.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC001743
  • Emri ETIMPendant luminaire
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Porto Riko
Shtetet e Bashkuara