PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-palo-alto-4516
  • Familja e produkteveLuminaries for External Lighting
  • Grupi i produkteveOutdoor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2800
  • Gjerësia (mm)850
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolycarbonate
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)16.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania