Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1680 Design by Ichiro Iwasaki

4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light for reading, ideal for bedrooms. The diffuser can turn and rotate to bring the light to where it is needed. Available in black and cream matte finishes.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-pin-1680_ul-certificate
  • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
  • Grupi i produkteveWall Lamps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)15.25
  • Gjerësia (inçet)4
  • Thellësisë (inçet)9.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Pesha Net (Lbs)2.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC002892
  • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 PërshkrimLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring