Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki

4.1 nga 5 yje4.1(9 vlerësime)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light which provides passageways with ambient illumination via indirect light. Available in black and cream matte finishes.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-pin-1692
  • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
  • Grupi i produkteveWall Lamps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)80
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC002892
  • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 PërshkrimLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania