Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This High-comfort, low-glare general linear lighting provides high levels of illumination and comfort with UGR levels below 19. It is also ideal for work or meeting areas.
    Specifikim
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeVibia-Plusminus-6270_ul-certificate
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produktevePlusminus
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)2.75
    • Gjerësia (inçet)40.75
    • Thellësisë (inçet)1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPET
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Pesha Net (Lbs)3.31
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC001743
    • Emri ETIMPendant luminaire
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring