Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-S_ul-certificate
Vibia

Vibia-Plusminus-Surface-Canopy-S_ul-certificate

Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This surface canopy allows you to power the luminaires.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeVibia-Plusminus-Surface-Canopy-S_ul-certificate
  • Familja e produkteveLighting
  • Grupi i produktevePlusminus
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)2.25
  • Gjerësia (inçet)8
  • Thellësisë (inçet)8
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Pesha Net (Lbs)2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC001743
  • Emri ETIMPendant luminaire
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring