Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
Skan 0275 pendant single L
    Vibia

    Skan 0275 pendant single L

    4.2 nga 5 yje4.2(15 vlerësime)
    Designed by Liévore, Altherr, Molina, SKAN is a pendant with a minimalist design. It is a return to the essential, combining basic shapes and pure lines. Available in six neutral finishes.
    Specifikim
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeVibia-Skan-0275
    • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
    • Grupi i produktevePendants
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-13
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAkrilon
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)4.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEC001743
    • Emri ETIMPendant luminaire
    • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 PërshkrimPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa South America Oceania