STRUCTURAL, WALL,  CORNER DOUBLE
Vibia

STRUCTURAL, WALL, CORNER DOUBLE

Wall light that marks coordinates with a rectilinear language connects points of light in space, relates planes, and underlines the architectural dimension. Indirect lighting and composition based on volumes clarify light and shade.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-structural-2620
  • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
  • Grupi i produkteveWall Fixture
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)180
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)900
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPolycarbonate
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)2.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC002892
  • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 PërshkrimLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania