STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE
Vibia

STRUCTURAL, CEILING, TRIPLE

Ceiling light where different cubic volumes meet or expand to provide flexible solutions, maintaining spatial order. Two grey finishes integrate with a room's architecture.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-structural-2645
  • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
  • Grupi i produkteveCeiling Lamps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)210
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPolycarbonate
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)9.25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania