Tempo 5757 Design by Lievore Altherr
Vibia

Tempo 5757 Design by Lievore Altherr

4.4 nga 5 yje4.4(5 vlerësime)
Wall lamp. An adjustable rod emerges from the base attached to the wall, with blown glass diffuser and a tensing cable that permits precise adjustment of the height of the glass tulip. Connection without a plug. LED light source.
Specifikim
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevibia-tempo-5757_ul-certificate
  • Familja e produkteveLuminaries for Internal Lighting
  • Grupi i produkteveWall Lamps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)31.5
  • Gjerësia (inçet)48.25
  • Thellësisë (inçet)9.75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Pesha Net (Lbs)8.82
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC002892
  • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Emrin UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 PërshkrimLight-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Porto Riko
Shtetet e Bashkuara