9500 - 43
9500 - 43
    Vibieffe

    9500 - 43

    An unusual but extremely distinguishing shape. Geometrical lines intentionally inspired by prisms make these products stand out in the complex scene of complements. They are available in steel or varnished metal.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike950043
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveTables
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2012-09-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 PërshkrimDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCoffee Tables
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings