Alessandria Oro Quartz Countertop
Alessandria Oro Quartz Countertop
Alessandria Oro Quartz Countertop

    Alessandria Oro Quartz Countertop

    Alessandria Oro takes inspiration from natural Calacatta marble, but slims down the veins for a chic modern look. The golden brown veins stand out over the classic white marble-look background. The tones of the veins are trendy and elevated, perfect for adding warmth to your interior.
    Specifikim
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifikime teknike
    • Referencë unikealessandria-oro-quartz-countertop
    • Familja e produkteveExotic Collection
    • Grupi i produkteveAlessandria Oro BQ8831
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)65
    • Gjerësia (inçet)130
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQuartz
    • Projektuar nëVietnam
    • Prodhuar nëVietnam
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Kodi ETIMEC010182
    • Emri ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework