Amadeus Quartz Countertop
Amadeus Quartz Countertop
Amadeus Quartz Countertop

    Amadeus Quartz Countertop

    Vicostone Amadeus is a fusion between black background and golden iridescent veins. It creates a unique transparent 3D effect, simulating the night sky in Earth’s two geographic poles, which suits special characteristic designs.
    Specifikim
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeamadeus-quartz-countertop
    • Familja e produkteveExotic Collection
    • Grupi i produkteveAmadeus BQ8887
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)65
    • Gjerësia (inçet)130
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQuartz
    • Projektuar nëVietnam
    • Prodhuar nëVietnam
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Kodi ETIMEC010182
    • Emri ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework