Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop
Pure White Quartz Countertop

    Pure White Quartz Countertop

    Bright white spreading through the entire slab. Vicostone Pure White adds crisp and clean look to your interior design.

    Specifikim
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Normal size: 303cm x 143cm (119” x 56”)

      Jumbo size: 330cm x 165cm (130” x 65”)

      Super Jumbo size: 345cm x 201cm (136" x 79")

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4 ")

      3 cm (1 1/6 ")

      FINISH TYPES

      Polished


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeartic-snow-quartz-countertop
    • Familja e produkteveClassic Collection
    • Grupi i produktevePure White BQ200
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)65
    • Gjerësia (inçet)130
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQuartz
    • Projektuar nëVietnam
    • Prodhuar nëVietnam
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Kodi ETIMEC010182
    • Emri ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework