Bendecio Quartz Countertop
Bendecio Quartz Countertop
Bendecio Quartz Countertop

    Bendecio Quartz Countertop

    BQ6980 draws inspiration from the soft, dreamy mist at dawn. Warm golden veins intertwine with subtle gray patterns, creating a delicate, airy effect that evokes the serene transition of morning light.
    Specifikim
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifikime teknike
    • Referencë unikebendecio-quartz-countertop
    • Familja e produkteveExotic Collection
    • Grupi i produkteveBendecio BQ6980
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-05-06
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)65
    • Gjerësia (inçet)130
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQuartz
    • Projektuar nëVietnam
    • Prodhuar nëVietnam
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Kodi ETIMEC010182
    • Emri ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework