Bettoglio Quartz Countertop
Bettoglio Quartz Countertop
Bettoglio Quartz Countertop

    Bettoglio Quartz Countertop

    Inspired by natural Calacatta marble, the famous Italian stone, Vicostone Bettoglio has a subtle and luxurious look. Defined neutral light gray veins in a harmony combination with a warm white background.
    Specifikim
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Specifikime teknike
    • Referencë unikebettoglio-quartz-countertop
    • Familja e produkteveExotic Collection
    • Grupi i produkteveBettoglio BQ8800
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-06-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)65
    • Gjerësia (inçet)130
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQuartz
    • Projektuar nëVietnam
    • Prodhuar nëVietnam
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
    • IFC classificationDuke mbuluar
    • Kodi ETIMEC010182
    • Emri ETIMNatural stone tile
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
    • OmniClass Number23-21 19 15
    • OmniClass TitleSpecialty Casework