Botticino Quartz Countertop - Special Order

Botticino Quartz Countertop - Special Order

This design combines quartz and sand grains mixed with sandblasting effects that fits most modern and industrial styles.
Specifikim
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119" x 56")

    THICKNESS OPTIONS

    12mm (1/2”)20mm (3/4”)30mm (1 1/6”)

    FINISH TYPES

    HonedPolished
Specifikime teknike
  • Referencë unikeemerald-quartz-countertop
  • Familja e produkteveClassic Collection
  • Grupi i produkteveBotticino BS170
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)65
  • Gjerësia (inçet)130
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQuartz
  • Projektuar nëVietnam
  • Prodhuar nëVietnam
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Kodi ETIMEC010182
  • Emri ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 PërshkrimCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework