Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Café Gris Quartz Countertop - Special Order

Inspired by the Spanish Emparador natural stone, Vicostone Grey Emparador features warm gray marbling with added white veins and sand flecks for a beautiful and elegant look.
Specifikim
  • TECHNICAL SPECIFICATIONS

    SLAB DIMENSIONS

    Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

    THICKNESS OPTIONS

    1,2 cm (1/2 ")2cm (3/4 ")3 cm (1 1/6 ")

    FINISH TYPES

    Polished
Specifikime teknike
  • Referencë unikegrey-emperador-quartz-countertop
  • Familja e produkteveNatural Collection
  • Grupi i produkteveCafé Gris BQ8712
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)65
  • Gjerësia (inçet)130
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQuartz
  • Projektuar nëVietnam
  • Prodhuar nëVietnam
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Banak
  • IFC classificationDuke mbuluar
  • Kodi ETIMEC010182
  • Emri ETIMNatural stone tile
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 PërshkrimCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 61.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleQuartz Agglomerate Countertops
  • OmniClass Number23-21 19 15
  • OmniClass TitleSpecialty Casework